Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
VGS 160 FD/ 180
180g
Dosatore
VGS 160 FD/1000
1000g
Barattolo

Dettagli

Descrizione del prodotto

Lubrificante ad alta prestazione utilizzabile in modo versatile nell'industria alimentare, per la lubrificazione di estrattori, unità a carrello e boccole guida, così come di tutti i componenti mobili e scorrevoli di stampi per iniezione e per tranciatura.

Vantaggi

  • Temperatura di utilizzo sino a 160 °C (per breve tempo a 180 °C)
  • Eccellente tenuta alle alte pressioni
  • Elevata protezione contro il logoramento e la corrosione
  • Fisiologicamente innocuo
  • Resistente all'acqua calda e alla liscivia
  • Certificazione H1

Utilizzo

Pulire accuratamente la superficie da lubrificare, successivamente applicare uno strato sottile di pasta.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
beige
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
160 °C
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.97 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Olio di base
Valore:
parzialmente sintetico
Procedura di prova:
        
Punto di sgocciolamento
Valore:
> 280 °C
Procedura di prova:
DIN ISO 2176
Addensante
Valore:
aggregato di calcio speciale
Procedura di prova:
     
Classe NLGI
Valore:
2
Procedura di prova:
DIN 51818
Penetrazione
Valore:
265-295 1/10mm
Procedura di prova:
DIN ISO 2137
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.