Položek 2

ADP
Obsah
Balení
VGS 160 FD/ 180
180g
Dávkovač
VGS 160 FD/1000
1000g
Dóza

Podrobnosti

Popis produktu

Mnohostranně použitelný vysoce kvalitní tuk pro použití v potravinářském průmyslu, k promazání vyhazovačů, kolíků, šíbrů a všech pohyblivých a kluzných elementů ve vstřikovacích a lisovacích nástrojích.

Výhody

  • Použitelnost do 160 °C (krátkodobě do 180 °C)
  • Extrémně vysoká schopnost akumulace tlaku
  • Velmi vysoká odolnost proti korozi a opotřebení
  • Fyziologicky nezávadné
  • Odolnost proti horké vody a mycím louhům
  • Registrace H1

Použití

Mazané místo důkladně očistěte a naneste tenkou vrstvu tuku.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
béžová
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
160 °C
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.97 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Základní olej
Hodnota:
semi-synthetic
Zkušební metoda:
        
Drop point
Hodnota:
> 280 °C
Zkušební metoda:
DIN ISO 2176
Thickener
Hodnota:
special calcium complex
Zkušební metoda:
     
NLGI-class
Hodnota:
2
Zkušební metoda:
DIN 51818
Penetrace pro prohnětení
Hodnota:
265-295 1/10mm
Zkušební metoda:
DIN ISO 2137
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.