Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
VGS 160 FD/ 180
180g
Dispenser
VGS 160 FD/1000
1000g
Dåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Fedt med høj ydelse med mange anvendelsesmuligheder til brug i fødevareindustrien, til smøring af udstødere, søjler, kulisser og andre bevægelige samt glidende værktøjs- og formelementer i sprøjtestøbe- og stanseværktøjer.

Fordele

  • Anvendelsestemperatur op til 160 °C (kortvarigt 180 °C)
  • Ekstrem trykabsorberingsevne
  • Meget høj korrosions- og slidbeskyttelse
  • Fysisk ufarlig
  • Bestandig over for varmt varm og rensevæske
  • H1 registreret

Anvendelse

Rengør smørestederne grundigt, og påfør et tyndt lag fedt.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
beige
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
160 °C
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.97 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Grundolie
Værdi:
semi-synthetic
Kontrolmetode:
        
Drop point
Værdi:
> 280 °C
Kontrolmetode:
DIN ISO 2176
Thickener
Værdi:
special calcium complex
Kontrolmetode:
     
NLGI-class
Værdi:
2
Kontrolmetode:
DIN 51818
Indtrængning
Værdi:
265-295 1/10mm
Kontrolmetode:
DIN ISO 2137
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.