Artykuły 2

ADP
Zawartość
Opakowanie
VGS 160 FD/ 180
180g
Dozownik
VGS 160 FD/1000
1000g
Puszka

Szczegóły

Opis produktu

Wielofunkcyjny, uniwesalny smar do zastosowania w produkcji dla przemysłu spożywczego, do smarowania elementów ruchomych: wypychaczy, słupów itp., w formach wtryskowych, tłocznikach i wykrojnikach.

Zalety

  • Temperatura zastosowania do 160 °C (krótkotrwale do 180 °C)
  • Bardzo wysoka odporność na ciśnienie
  • Bardzo wysoka ochrona przed ścieraniem i korozją
  • Fizjologicznie nieszkodliwy
  • Odporny na gorącą wodę i mydliny
  • Z rejestracją H1

Zakres zastosowania

Dokładnie oczyścić miejsce smarowania i nanieść smar cienką warstwą.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
beige
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
160 °C
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.97 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Olej bazowy
Wartość:
semi-synthetic
Metoda badania:
        
Drop point
Wartość:
> 280 °C
Metoda badania:
DIN ISO 2176
Thickener
Wartość:
special calcium complex
Metoda badania:
     
NLGI-class
Wartość:
2
Metoda badania:
DIN 51818
Wskaźnik penetracji
Wartość:
265-295 1/10mm
Metoda badania:
DIN ISO 2137
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.