Artikelen 2

ADP
Inhoud
Verpakking
VGS 160 FD/ 180
180g
dispenser
VGS 160 FD/1000
1000g
Blik

Details

Productbeschrijving

Veelzijdig toepasbaar hoogprestatie-vet voor het gebruik in de voedingsmiddelindustrie, voor het smeren van uitwerpers, kolommen, schuiven en alle bewegende en glijdende matrijs- en vormelementen in spuitgiet- en stansmatrijzen.

Voordelen

  • Gebruikstemperatuur tot 160 °C (kortstondig 180 °C)
  • Neemt extreem goed druk op
  • Zeer hoge corrosie- en slijtagebescherming
  • Fysiologisch zonder bezwaar
  • Bestand tegen heet water en loogwater
  • H1 geregistreerd

Toepassing

Het smeerpunt grondig reinigen en het vet dun aanbrengen.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
beige
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
160 °C
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.97 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Basisolie
Waarde:
semi-synthetic
Testmethode:
        
Druppelpunt
Waarde:
> 280 °C
Testmethode:
DIN ISO 2176
Verdikker
Waarde:
special calcium complex
Testmethode:
     
NLGI-klasse
Waarde:
2
Testmethode:
DIN 51818
Conuspenetratie
Waarde:
265-295 1/10mm
Testmethode:
DIN ISO 2137
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.