Lubrificanti

La nostra vasta gamma di lubrificanti ad alta prestazione consente l’utilizzo per quasi tutte le applicazioni nella costruzione di stampi e utensili.

18 Prodotto/i trovato/i
18 Prodotto/i trovato/i
VGI 300 Grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile sino a 300 °C Immagine singola del prodotto
VGI 300
Grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile sino a 300 °C
2 Articolo/i
VGI 260 Grasso inerte sintetico con PTFE, utilizzabile sino a 260 °C Immagine singola del prodotto
VGI 260
Grasso inerte sintetico con PTFE, utilizzabile sino a 260 °C
2 Articolo/i
VGS 180 Grasso lubrificante sintetico ad alta prestazione, utilizzabile sino a 180 °C Immagine singola del prodotto
VGS 180
Grasso lubrificante sintetico ad alta prestazione, utilizzabile sino a 180 °C
2 Articolo/i
VGM 160 Grasso lubrificante tecnico, utilizzabile sino a 180 °C Immagine singola del prodotto
VGM 160
Grasso lubrificante tecnico, utilizzabile sino a 180 °C
2 Articolo/i
VGS 160 FD Grasso lubrificante adatto per l'industria alimentare sino a 160 °C Immagine singola del prodotto
VGS 160 FD
Grasso lubrificante adatto per l'industria alimentare sino a 160 °C
2 Articolo/i
VGS 170 S Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170 °C Immagine singola del prodotto
VGS 170 S
Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170 °C
1 Articolo/i
VZS 4 Testina a spruzzo multifunzionale Immagine singola del prodotto
VZS 4
Testina a spruzzo multifunzionale
1 Articolo/i
VZF 100 Ingrassatore, utilizzo con una sola mano, compatto Immagine singola del prodotto
VZF 100
Ingrassatore, utilizzo con una sola mano, compatto
1 Articolo/i
VZV 10 Spatola, universale Immagine singola del prodotto
VZV 10
Spatola, universale
1 Articolo/i
VAP 1000 Pasta di montaggio bianca Immagine singola del prodotto
VAP 1000
Pasta di montaggio bianca
2 Articolo/i
VAP 1000S Spray di montaggio antigrippante Immagine singola del prodotto
VAP 1000S
Spray di montaggio antigrippante
1 Articolo/i
VCP 1000 Pasta di rame Immagine singola del prodotto
VCP 1000
Pasta di rame
2 Articolo/i
VGI 250 S Olio speciale e spray distaccante, utilizzabile sino a 250 °C Immagine singola del prodotto
VGI 250 S
Olio speciale e spray distaccante, utilizzabile sino a 250 °C
1 Articolo/i
VLS 250 Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250 °C Immagine singola del prodotto
VLS 250
Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250 °C
1 Articolo/i
VLS 175 Lubrificante completamente sintetico con PTFE Immagine singola del prodotto
VLS 175
Lubrificante completamente sintetico con PTFE
1 Articolo/i
VMM 4 Multi olio ad alta efficienza Immagine singola del prodotto
VMM 4
Multi olio ad alta efficienza
1 Articolo/i
VTP 200 S Spray di riscontro per alte temperature, sino a 200 °C Immagine singola del prodotto
VTP 200 S
Spray di riscontro per alte temperature, sino a 200 °C
1 Articolo/i
VTP 50 Pasta per riscontro, blu  Immagine singola del prodotto
VTP 50
Pasta per riscontro, blu
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 18 di 18 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.