Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VGS 160 FD/ 180
180g
Τροφοδότης
VGS 160 FD/1000
1000g
Κουτί

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Γράσο υψηλής ποιότητας πολλών χρήσεων για εφαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων, για τη λίπανση εξολκέων, κολόνων, ολισθητήρων και όλων των κινούμενων και ολισθαίνοντων μερών

Οφέλη

  • Θερμοκρασία λειτουργίας έως 160°C (βραχυπρόθεσμα 180 °C)
  • Εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης πίεσης
  • Πολύ υψηλή προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά
  • Φυσιολογικά ακίνδυνο
  • Ανθεκτικό σε καυτό νερό και απορρυπαντικά
  • Πιστοποιημένο με H1

Εφαρμογή

Καθαρίστε σχολαστικά το σημείο λίπανσης και απλώστε ένα λεπτό στρώμα γράσου.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
beige
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
160 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.97 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Base oil
Αξία:
semi-synthetic
Διαδικασία δοκιμής:
        
Drop point
Αξία:
> 280 °C
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2176
Thickener
Αξία:
special calcium complex
Διαδικασία δοκιμής:
     
NLGI-class
Αξία:
2
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51818
Worked penetration
Αξία:
265-295 1/10mm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2137
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.