Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
VGS 160 FD/ 180
180g
Dozirnik
VGS 160 FD/1000
1000g
Pločevinka

Podrobnosti

Opis izdelka

Vsestransko uporabna visoko zmogljiva mast primerna za uporabo v prehrambeni industriji

Prednosti

  • Delovna temperatura do 160 °C (na kratko 180 °C)
  • Ekstremna zmogljivost prejema tlaka
  • Visoka zaščita pred korozijo in obrabo
  • Fiziološko neškodljivo
  • Odporno na vročo vodo in pralne tekočine
  • Certifikat H1

Uporaba

Dobro očistite mazalno površino in na tanko namažite mast.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
umazano bela
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
160 °C
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.97 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Osnovno olje
Vrednost:
semi-synthetic
Preizkusni postopki:
        
Drop point
Vrednost:
> 280 °C
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
special calcium complex
Preizkusni postopki:
     
NLGI-class
Vrednost:
2
Preizkusni postopki:
DIN 51818
Delovna penetracija
Vrednost:
265-295 1/10mm
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2137