Artikel 2

ADP
Innehåll
Förpackning
VGS 160 FD/ 180
180g
Dispenser
VGS 160 FD/1000
1000g
Burk

Detaljer

Produktbeskrivning

Mångsidigt användbart högpresterande fett för användning inom livsmedelsindustrin, för smörjning av utstötare, pelare, backar och alla rörliga och glidande verktygs- och formelement formsprutnings- och pressverktyg.

Fördelar

  • Användningstemperatur upp till 160°C (kortvarigt 180°C)
  • Extrem tryckupptagningsförmåga
  • Mycket högt korrosions- och slitageskydd
  • Fysiologiskt ofarlig
  • Tålig mot varmt vatten och tvättlösningar
  • H1 registrerat

Användning

Rengör smörjställena noggrant och applicera fett tunt.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
beige
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
160 °C
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.97 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Grundolja
Värde:
semi-synthetic
Kontrollmetod:
        
Drop point
Värde:
> 280 °C
Kontrollmetod:
DIN ISO 2176
Thickener
Värde:
special calcium complex
Kontrollmetod:
     
NLGI-class
Värde:
2
Kontrollmetod:
DIN 51818
Bearbetad penetration
Värde:
265-295 1/10mm
Kontrollmetod:
DIN ISO 2137
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.