Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VLS 250/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Per la lubrificazione e la riduzione dell'usura negli estrattori, unità a carrello e guide negli stampi per iniezione plastica e per tranciatura, dove è preferibile una lubrificazione a base di olio, come per esempio nelle guide a sfere.

Vantaggi

  • Eccellente capacità di penetrazione e scorrimento
  • Gli additivi adesivi impediscono lo sgocciolamento
  • Eccellente protezione contro la corrosione
  • Additivi EP

Utilizzo

Agitare bene prima dell‘uso. Spruzzare l’olio sulla superficie pulita.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
verdastro trasparente
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
250 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
olio sintetico
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.94 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Punto di infiammabilità
Valore:
-60 °C
Procedura di prova:
DIN EN ISO 2592
Viscosità a 40 °C
Valore:
260 mm²/s
Procedura di prova:
DIN 51 562

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VLS 250/ 1/400 Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250°C Immagine singola del prodotto

VLS 250/ 1/400

Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250°C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.