Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
VGS 160 FD/ 180
180g
Distributeur
VGS 160 FD/1000
1000g
Boîte

Détails

Description du produit

Graisse haute performance polyvalente pour une utilisation dans l‘industrie alimentaire, pour la lubrification d‘éjecteurs, de colonnes, de tiroirs et de tout autre composant mobile et coulissant de moules pour injection et d‘outils de découpe.

Avantages

  • Température d'utilisation jusqu'à 160 °C (jusqu'à 180 °C pour une courte durée)
  • Capacité d‘absorption des pressions exceptionnelle
  • Protection contre la corrosion et protection contre l‘usure élevée
  • Sans risque sur le plan physiologique
  • Résistant à l’eau chaude et aux alcalines
  • Homologation H1

Application

Nettoyer à fond la surface à lubrifier, puis appliquer la graisse en couche fine et de manière uniforme.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
beige
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
160 °C
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.97 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Huile de base
Valeur:
semi-synthétique
Méthode d’essai:
        
Point de goutte
Valeur:
> 280 °C
Méthode d’essai:
DIN ISO 2176
Agent épaississant
Valeur:
Complexe spécial calcium
Méthode d’essai:
     
Classe NLGI
Valeur:
2
Méthode d’essai:
DIN 51818
Pénétrabilité travaillée
Valeur:
265-295 1/10mm
Méthode d’essai:
DIN ISO 2137
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.