Ürünler 2

ADP
Miktar
Ambalaj
VGS 160 FD/ 180
180g
Dispenser
VGS 160 FD/1000
1000g
Can

detaylar

Ürün açıklaması

High-performance versatile food-safe grease for lubricating ejectors, pillars, slides and all other movable and slidable components embedded in injection moulds and stamping dies.

Advantages

  • Usable up to 160 °C (temporarily 180 °C)
  • Extremely pressure resistant
  • Superior corrosion and wear protection
  • Classified physiologically harmless
  • Resistant to hot soapy water
  • H1 registered

Application

Clean designated area thoroughly and apply thinly.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
beige
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
160 °C
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.97 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Base oil
Değer:
semi-synthetic
Test prosedürü:
        
Drop point
Değer:
> 280 °C
Test prosedürü:
DIN ISO 2176
Thickener
Değer:
special calcium complex
Test prosedürü:
     
NLGI-class
Değer:
2
Test prosedürü:
DIN 51818
Worked penetration
Değer:
265-295 1/10mm
Test prosedürü:
DIN ISO 2137
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.