Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VCM 25 FD/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Concepito per l’utilizzo nell’industria alimentare. Elimina grasso, olio, resina, cera e sporco. Elimina residui leggeri di colore e di condensa dalle cavità calde.

Vantaggi

  • Superfici perfettamente pulite e consumo economico
  • Evapora senza residui
  • Effetto di lubrificazione temporanea
  • Garantisce una superficie assolutamente pulita
  • Certificazione NSF-H1

Utilizzo

Agitare bene la bomboletta prima dell‘uso. Testare vernici e materie plastiche prima dell’uso.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
incolore
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
80 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
solvente
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.64 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VCM 25 FD/ 1/400 Detergente ad alta prestazione adatto per l'industria alimentare Immagine singola del prodotto

VCM 25 FD/ 1/400

Detergente ad alta prestazione adatto per l'industria alimentare

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.