Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VLS 175/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Materiale versatile per i costruttori di stampi e utensili. Adatto per lubrificare e per ridurre l'usura negli estrattori, unità a carrello e guide di ogni tipo, anche in caso di tolleranze ristrette. Il materiale microscopico PTFE permette di lubrificare in modo ottimale gli elementi di guida e, anche nel caso di lubrificazione a secco, di mantenere intatte le proprietà di corsa.

Vantaggi

  • Quantità elevata di PTFE
  • Eccellente capacità di penetrazione e scorrimento
  • Elevata protezione contro l'usura e la corrosione
  • Additivi EP

Utilizzo

Agitare bene prima dell‘uso. Applicare uno strato sottile.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
giallastro bianco
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
175 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
polialfaolefine
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.85 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Lubrificante solido
Valore:
PTFE
Procedura di prova:
     

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VLS 175/ 1/400 Lubrificante completamente sintetico con PTFE Immagine singola del prodotto

VLS 175/ 1/400

Lubrificante completamente sintetico con PTFE

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.