Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
VGS 160 FD/ 180
180g
Doseador
VGS 160 FD/1000
1000g
Lata

Detalhes

Descrição do produto

Massa de alto rendimento para várias aplicações na indústria alimentar. Ideal para lubrificar extratores, guias, corrediças, bem como, todos os componentes móveis e de deslize do molde ou ferramenta.

Vantagens

  • Temperatura máxima de utilização até 160 °C (temporariamente 180 °C)
  • Extremamente resistente à pressão
  • Superior proteção contra a corrosão e o desgaste
  • Classificado como fisiologicamente inofensivo
  • Resistente a água quente com sabão
  • Registo H1

Aplicação

Limpe bem a área desejada e aplique uma camada fina.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
bege
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
160 °C
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.97 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Óleo base
Valor:
semi-synthetic
Normas de ensaio:
        
Drop point
Valor:
> 280 °C
Normas de ensaio:
DIN ISO 2176
Thickener
Valor:
special calcium complex
Normas de ensaio:
     
NLGI-class
Valor:
2
Normas de ensaio:
DIN 51818
Penetração
Valor:
265-295 1/10mm
Normas de ensaio:
DIN ISO 2137
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.