Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VPG 70 FD/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Protezione contro la corrosione per la conservazione di cavità negli stampi per iniezione e di altre superfici metalliche nel settore dell’industria alimentare.

Vantaggi

  • Eccellente protezione contro la corrosione
  • Negli stampi per iniezione plastica la pellicola di cera scompare già dopo poche battute
  • Idrorepellente
  • Non penetra nelle fessure ridotte
  • Certificazione NSF-H1

Utilizzo

Pulire e sgrassare bene la superficie da spruzzare (VCM 20). Agitare bene prima dell‘uso. Spruzzare uniformemente uno strato sottile. Uno strato spesso aumenta la protezione contro la corrosione.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
trasparente
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
70 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
anticorrosivo grasso
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.79 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Valore:
A base di grasso
Procedura di prova:
-

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VPG 70 FD/ 1/400 Protettivo anticorrosione adatto per l'industria alimentare Immagine singola del prodotto

VPG 70 FD/ 1/400

Protettivo anticorrosione adatto per l'industria alimentare

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.