Articolo 1

ADP
Dimensioni
Confezione
VCS 20/ 90
300 x 250
Dosatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

Salviette umidificate assorbenti e resistenti allo strappo per uso industriale professionale. Grazie alla loro efficace formula, rimuovono facilmente olio, grasso, residui di colla, vernice e molto altro da mani, utensili, macchine e molte altre superfici dell’officina. Un lato liscio per strofinare e assorbire lo sporco e un lato ruvido per sfregare con forza, garantiscono una grande forza pulente in ogni situazione.

Vantaggi

  • Formula efficace per una facile pulizia di mani,
    macchine, utensili, ecc.
  • Strato di sfregamento unilaterale per i depositi più ostinati
  • Elevata resistenza allo strappo, elevata capacità di assorbimento
  • Estratto di aloe, jojoba e vitamina E aggiunti alla formula
    per prendersi cura della pelle e prevenirne la disidratazione
  • Dosatore pratico, stabile e richiudibile
  • Profumo fresco e gradevole di arancia

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VCS 20/ 90 Salviette umidificate per la pulizia dell’officina Immagine singola del prodotto

VCS 20/ 90

Salviette umidificate per la pulizia dell’officina

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.