Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
VGS 160 FD/ 180
180g
Spender
VGS 160 FD/1000
1000g
Dose

Details

Produktbeschreibung

Vielseitig einsetzbares Hochleistungsfett für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, zur Schmierung von Auswerfern, Säulen, Schiebern und allen beweglichen und gleitenden Werkzeug- und Formelementen in Spritzgieß- und Stanzwerkzeugen.

Vorteile

  • Einsatztemperatur bis 160 °C (kurzzeitig 180 °C)
  • Extreme Druckaufnahmefähigkeit
  • Sehr hoher Korrosions- und Verschleißschutz
  • Physiologisch unbedenklich
  • Beständig gegen Heißwasser und Waschlaugen
  • H1 registriert

Anwendung

Schmierstelle gründlich reinigen und Fett dünn auftragen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
beige
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
160 °C
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.97 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Grundöl
Wert:
teilsynthetisch
Prüfverfahren:
        
Tropfpunkt
Wert:
> 280 °C
Prüfverfahren:
DIN ISO 2176
Verdicker
Wert:
Calcium-Spezial-Komplex
Prüfverfahren:
     
NLGI-Klasse
Wert:
2
Prüfverfahren:
DIN 51818
Walkpenetration
Wert:
265-295 1/10mm
Prüfverfahren:
DIN ISO 2137
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.