Артикул 2

ADP
Съдържание
Опаковка
VGS 160 FD/ 180
180g
Дозатор
VGS 160 FD/1000
1000g
Кутия

Детайли

Описание на продукта

Високоефективна грес за широко приложение в хранително- вкусовата промишлшност, за смазване на изхвъргачи, колонки, шибъри и на всички подвижни и плъзгащи елементи в инструменталната екипировка.

Предимства

  • Температура на употреба до 160 °C (за кратко време до 180 °C)
  • Ектремна издръжливост на натиск
  • Висока защита от корозия и изхабяване
  • Физиологично безвредни
  • Устойчиво на гореща вода и почистващи разтвори
  • H1 регистрирано

Приложение

Мястото което ще се смазва се почисти добре и нанасяте тънко върху него греста.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
beige
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
160 °C
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.97 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Главна съставна част на масло
Стойност:
semi-synthetic
Метод на изпитване:
        
Drop point
Стойност:
> 280 °C
Метод на изпитване:
DIN ISO 2176
Thickener
Стойност:
special calcium complex
Метод на изпитване:
     
NLGI-class
Стойност:
2
Метод на изпитване:
DIN 51818
Дълбочина на проникване/Пенетрация
Стойност:
265-295 1/10mm
Метод на изпитване:
DIN ISO 2137
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.