Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
VGS 160 FD/ 180
180g
Doză
VGS 160 FD/1000
1000g
Doză

Detalii

Descriere produs

Vaselină multifuncțională de înaltă performanță utilizabilă în industria alimentară. Pentru lubrifierea aruncătorilor, bacurilor, coloanelor de ghidare respectiv a tuturor componentelor de glisare și alunecare din scule și matrițe de injecție.

Avantaje

  • Utilizabil până la o temperatură de 160 °C (pe durată scurtă 180 °C)
  • Capacitate extremă de presiune
  • Protecție foarte ridicată împotriva coroziunii și uzurii
  • Fiziologic inofensiv
  • Rezistent la apă caldă și lichide de spălare
  • Certificare H1

Aplicație

Suprafața se curăță bine și se aplică un strat subțire de vaselină.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
beige
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
160 °C
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.97 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Ulei de bază
Valoare:
semi-synthetic
Metodă de testare:
        
Drop point
Valoare:
> 280 °C
Metodă de testare:
DIN ISO 2176
Thickener
Valoare:
special calcium complex
Metodă de testare:
     
NLGI-class
Valoare:
2
Metodă de testare:
DIN 51818
Penetrație
Valoare:
265-295 1/10mm
Metodă de testare:
DIN ISO 2137
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.