Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VGS 170 S/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Grasso spray ad alta prestazione con ampie possibilità di applicazione nel settore della costruzione stampi di forma e per tranciatura, come la lubrificazione di carrelli, espulsori e guide così come per la manutenzione di macchine e dispositivi. Il grasso presenta eccellenti proprietà di scorrimento, in quanto dopo l’applicazione penetra rapidamente anche nei punti difficilmente accessibili.

Vantaggi

  • Temperatura di utilizzo sino a 170 °C
  • Protezione ottimale contro l’usura e la corrosione
  • Elevata capacità di carico e ottime proprietà adesive
  • Eccellente resistenza contro gli agenti chimici e compatibilità con la maggior parte delle materie plastiche
  • Certificazione NSF-H1

Utilizzo

Agitare bene prima dell’uso. Pulire accuratamente l’area interessata e spruzzare in modo sottile e uniforme da una distanza di circa 20 cm. È sconsigliata l’applicazione di uno strato troppo spesso.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
beige
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
170 °C
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.72 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Olio di base
Valore:
polialfaolefine
Procedura di prova:
        
Punto di sgocciolamento
Valore:
> 300 °C
Procedura di prova:
DIN ISO 2176
Addensante
Valore:
Complesso di solfonato di calcio
Procedura di prova:
     
Classe NLGI
Valore:
2
Procedura di prova:
DIN 51818
Penetrazione
Valore:
250 - 280 mm²/s
Procedura di prova:
-

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VGS 170 S/ 1/400 Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170°C Immagine singola del prodotto

VGS 170 S/ 1/400

Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170°C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.