Árucikk 2

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VGS 160 FD/ 180
180g
Adagoló
VGS 160 FD/1000
1000g
doboz

Részletek

Termékleírás

Sokoldalúan alkalmazható nagyteljesítményü zsír élelmiszeripari használatra, kidobók, oszlopok, csúszkák és mindenféle mozgó és csúszó szerszám- és formaelem kenésére a fröccsöntö- és kivágó szerszámokban.

Előnyök

  • Alkalmazási hőmérséklet 160 °C-ig (rövid ideig 180 °C)
  • Extrém nyomásállóság
  • Nagyfokú korrózió- és kopásvédelem
  • Fiziológiailag ártalmatlan
  • Ellenáll a forróvíznek és mosólúgnak
  • H1 regisztrált

Alkalmazás

Kenőfelületet alaposan tisztítsa meg és a zsírt vékonyan vigye fel.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
bézs
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
160 °C
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
0.97 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Alapolaj
Érték:
semi-synthetic
Teszteljárás:
        
Drop point
Érték:
> 280 °C
Teszteljárás:
DIN ISO 2176
Thickener
Érték:
special calcium complex
Teszteljárás:
     
NLGI-class
Érték:
2
Teszteljárás:
DIN 51818
Penetráció
Érték:
265-295 1/10mm
Teszteljárás:
DIN ISO 2137
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.