Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
VGS 160 FD/ 180
180g
Annostelija
VGS 160 FD/1000
1000g
Purkki

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Monipuolinen korkeatehoinen rasva sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa, ulostyöntimien, pylväiden ja kaikkien liikkuvien ja liukuvien työkalujen ja muottielementtien voiteluun ruiskuvalu- ja meistityökaluissa.

Edut

  • Käyttölämpötila korkeintaan 160 °C (lyhytaikaisesti 180 °C)
  • Äärimmäinen paineen vastaanottokyky
  • Erittäin korkea korroosio- ja kulumissuoja
  • Fysiologisesti vaaraton
  • Kestää kuumaa vettä ja pesulipeää
  • H1-rekisteröity

Käyttö

Puhdista voitelukohta huolellisesti ja levitä rasvaa ohut kerros.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
beesi
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
160 °C
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.97 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Perusöljy
Arvo:
semi-synthetic
Testausmenetelmä:
        
Drop point
Arvo:
> 280 °C
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2176
Thickener
Arvo:
special calcium complex
Testausmenetelmä:
     
NLGI-class
Arvo:
2
Testausmenetelmä:
DIN 51818
kartiotunkeuma
Arvo:
265-295 1/10mm
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2137
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.