Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VGS 160 FD/ 180
180g
Dispenzer
VGS 160 FD/1000
1000g
Kantica

Detalji

Opis proizvoda

Mast visokih performansi (sigurno za hranu). Idealno pogodna za podmazivanje izbacivača, stubova, klizača i svih ostalih kliznih površina ugrađenih u alate za brizganje i prosecanje.

Prednosti

  • Mogu se korisiti na temperaturama do 160 °C (na kratko i do 180 °C)
  • Izuzetna sposobnost resorpcije pritiska
  • Veoma jaka zaštita od korozije i habanja
  • Fiziološki bezbedno
  • Postojano na vruću vodu i baze za pranje
  • H1 registrovano

Primena

Mesto podmazivanja temeljno očistiti i tanko naneti mast.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
beige
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
160 °C
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.97 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Osnovno ulje
Vrednost:
semi-synthetic
Postupak ispitivanja:
        
Drop point
Vrednost:
> 280 °C
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
special calcium complex
Postupak ispitivanja:
     
NLGI-class
Vrednost:
2
Postupak ispitivanja:
DIN 51818
Radno prodiranje
Vrednost:
265-295 1/10mm
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2137