Grassi lubrificanti

9 Prodotto/i trovato/i
9 Prodotto/i trovato/i
VGI 300 Grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile sino a 300 °C Immagine singola del prodotto
Grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile sino a 300 °C
2 Articolo/i
VGI 260 Grasso inerte sintetico con PTFE, utilizzabile sino a 260 °C Immagine singola del prodotto
Grasso inerte sintetico con PTFE, utilizzabile sino a 260 °C
2 Articolo/i
VGS 180 Grasso lubrificante sintetico ad alta prestazione, utilizzabile sino a 180 °C Immagine singola del prodotto
Grasso lubrificante sintetico ad alta prestazione, utilizzabile sino a 180 °C
2 Articolo/i
VGM 160 Grasso lubrificante tecnico, utilizzabile sino a 180 °C Immagine singola del prodotto
Grasso lubrificante tecnico, utilizzabile sino a 180 °C
2 Articolo/i
VGS 160 FD Grasso lubrificante adatto per l'industria alimentare sino a 160 °C Immagine singola del prodotto
Grasso lubrificante adatto per l'industria alimentare sino a 160 °C
2 Articolo/i
VGS 170 S Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170 °C Immagine singola del prodotto
Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170 °C
1 Articolo/i
VZS 4 Testina a spruzzo multifunzionale Immagine singola del prodotto
Testina a spruzzo multifunzionale
1 Articolo/i
VZF 100 Ingrassatore, utilizzo con una sola mano, compatto Immagine singola del prodotto
Ingrassatore, utilizzo con una sola mano, compatto
1 Articolo/i
VZV 10 Spatola, universale Immagine singola del prodotto
Spatola, universale
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 9 di 9 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.