Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
VGS 160 FD/ 180
180g
Bote dispensador
VGS 160 FD/1000
1000g
Bote

Detalles

Descripción del producto

Grasa de alto rendimiento de uso múltiple para aplicaciones de la industria alimentaria. Para lubricar expulsores, columnas, correderas y cualquier componente móvil y deslizante de los moldes de inyección y matrices.

Ventajas

  • Temperatura de uso de hasta 160 °C (por unos instantes hasta 180 °C)
  • Capacidad extraordinaria de absorción de presión
  • Resistencia a la corrosión y protección contra el desgaste muy alta
  • Inocua desde el punto de visto fisiológico
  • Resistencia al agua caliente y a las lejías
  • Registrado como H1

Aplicación

Limpie bien el área de lubricación y aplique una capa fina de grasa.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
beige
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
160 °C
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.97 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Aceite base
Valor:
semisintético
Método de ensayo:
        
Punto de gota
Valor:
> 280 °C
Método de ensayo:
DIN ISO 2176
Espesante
Valor:
Complejo especial de calcio
Método de ensayo:
     
Clase NLGI
Valor:
2
Método de ensayo:
DIN 51818
Penetración trabajada
Valor:
265-295 1/10mm
Método de ensayo:
DIN ISO 2137
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.