Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
Pz. / Conf.
VGI 300/ 20
20g
Barattolo
1
VGI 300/ 200
200g
Barattolo
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

Grasso adatto alle alte temperature senza lubrificante solido, per la lubrificazione di espulsori, carrelli e unità di espulsione nel settore della costruzione di stampi e utensili, che richiedono tolleranze ristrette.

Vantaggi

  • Temperatura di utilizzo sino a 300 °C
  • Elevato numero di colpi senza bisogno di rilubrificazione
  • Adatto per tolleranze molto ristrette
  • Adatto per le parti visibili in quanto il grasso non viene trasportato dagli espulsori
  • Certificazione H1

Utilizzo

La superficie da lubrificare deve essere pulita e non deve presentare per nessun motivo residui di oli o di grassi, sudore delle mani, particelle inquinanti, ecc. Per la pulizia si consiglia l'utilizzo di VCM 20. Applicare uno strato sottile di grasso in modo uniforme. Non mischiare con altri lubrificanti!

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
bianco trasparente
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
300 °C
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
1.84 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Olio di base
Valore:
PFPE
Procedura di prova:
        
Punto di sgocciolamento
Valore:
nessuno
Procedura di prova:
DIN ISO 2176
Addensante
Valore:
inorganico
Procedura di prova:
     
Classe NLGI
Valore:
2-3
Procedura di prova:
DIN 51818
Penetrazione
Valore:
240-275 1/10mm
Procedura di prova:
DIN 51818
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.