Articolo 2

ADP
Contenuto
Confezione
VGM 160/ 180
180g
Dosatore
VGM 160/ 900
900g
Barattolo

Dettagli

Descrizione del prodotto

Lubrificante universale per l'utilizzo negli stampi per iniezione plastica e per tranciatura, per tutte le parti mobili e scorrevoli così come per la manutenzione dei macchinari.

Vantaggi

  • Lubrificazione a lungo termine
  • Elevata protezione contro l'usura e la corrosione
  • Eccellente consistenza e reazione alla temperatura
  • 100% idrorepellente

Utilizzo

Pulire accuratamente la superficie da lubrificare, successivamente applicare uno strato sottile di pasta.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
marrone chiaro
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
180 °C
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.96 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Olio di base
Valore:
olio minerale
Procedura di prova:
        
Punto di sgocciolamento
Valore:
≥ 240 °C
Procedura di prova:
DIN ISO 2176
Addensante
Valore:
poliurea
Procedura di prova:
     
Classe NLGI
Valore:
1-2
Procedura di prova:
DIN 51818
Penetrazione
Valore:
290-310 1/10mm
Procedura di prova:
DIN ISO 2137
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.