Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
VGM 160/ 180
180g
Dozirnik
VGM 160/ 900
900g
Pločevinka

Podrobnosti

Opis izdelka

Visoko zmogljiva mast za univerzalno uporabo pri orodjih za brizganje plastike in preoblikovanje pločevine ter za vse drsne elemente kot tudi za vzdrževanje strojev in delovnih priprav.

Prednosti

  • Dolgoročno mazanje
  • Visoka zaščita pred korozijo in obrabo
  • Odlična temperaturna obstojnost
  • 100% vodoodporen

Uporaba

Dobro očistite mazalno površino in mast na tanko namažite.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
svetlo rjava
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
180 °C
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.96 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Osnovno olje
Vrednost:
mineral oil
Preizkusni postopki:
        
Drop point
Vrednost:
≥ 240 °C
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
polyurea
Preizkusni postopki:
     
NLGI-class
Vrednost:
1-2
Preizkusni postopki:
DIN 51818
Delovna penetracija
Vrednost:
290-310 1/10mm
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2137