Artikel 2

ADP
Inhalt
Gebinde
VGM 160/ 180
180g
Spender
VGM 160/ 900
900g
Dose

Details

Produktbeschreibung

Hochleistungsfett für den universellen Einsatz in Spritzgieß- und Stanzwerkzeugen, für alle beweglichen und gleitenden Bauteile sowie zur Wartung von Maschinen und Anlagen.

Vorteile

  • Langzeitschmierung
  • Hoher Korrosions- und Verschleißschutz
  • Hervorragendes Konsistenz-Temperaturverhalten
  • 100% wasserbeständig

Anwendung

Schmierstelle gründlich reinigen und Fett dünn auftragen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
hellbraun
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
180 °C
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.96 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Grundöl
Wert:
Mineralöl
Prüfverfahren:
        
Tropfpunkt
Wert:
≥ 240 °C
Prüfverfahren:
DIN ISO 2176
Verdicker
Wert:
Polyharnstoff
Prüfverfahren:
     
NLGI-Klasse
Wert:
1-2
Prüfverfahren:
DIN 51818
Walkpenetration
Wert:
290-310 1/10mm
Prüfverfahren:
DIN ISO 2137
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.