Артикул 2

ADP
Съдържание
Опаковка
VGM 160/ 180
180g
Дозатор
VGM 160/ 900
900g
Кутия

Детайли

Описание на продукта

Високоефективна грес за универсална употреба в инструменти за шприцформи и щанци, за всички подвижни и плъзгащи детайли, както и за поддръжка на машини и съоръжения.

Предимства

  • Дълготрайно смазване
  • Висока защита от корозия и изхабяване
  • Невероятна температурна консистенция
  • 100% водоотблъскващо

Приложение

Мястото което ще се смазва се почисти добре и нанасяте тънко върху него греста.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
светло кафяв
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
180 °C
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0.96 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Главна съставна част на масло
Стойност:
mineral oil
Метод на изпитване:
        
Drop point
Стойност:
≥ 240 °C
Метод на изпитване:
DIN ISO 2176
Thickener
Стойност:
polyurea
Метод на изпитване:
     
NLGI-class
Стойност:
1-2
Метод на изпитване:
DIN 51818
Дълбочина на проникване/Пенетрация
Стойност:
290-310 1/10mm
Метод на изпитване:
DIN ISO 2137
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.