Árucikk 2

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VGM 160/ 180
180g
Adagoló
VGM 160/ 900
900g
doboz

Részletek

Termékleírás

Nagyteljesítményü zsír fröccsöntö- és kivágó szerszámokban való univerzális használatra, minden mozgó és csúszó alkatrészre, valamint gépek és berendezések karbantartására.

Előnyök

  • Hosszantartó kenés
  • Nagyfokú korrózió- és kopásvédelem
  • Kiváló konzisztencia-hőmérséklet viszony
  • 100% vízálló

Alkalmazás

Kenőfelületet alaposan tisztítsa meg és a zsírt vékonyan vigye fel.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
világosbarna
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
180 °C
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
0.96 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757
Alapolaj
Érték:
mineral oil
Teszteljárás:
        
Drop point
Érték:
≥ 240 °C
Teszteljárás:
DIN ISO 2176
Thickener
Érték:
polyurea
Teszteljárás:
     
NLGI-class
Érték:
1-2
Teszteljárás:
DIN 51818
Penetráció
Érték:
290-310 1/10mm
Teszteljárás:
DIN ISO 2137
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.