Artículos 2

ADP
Contenido
Envase
VGM 160/ 180
180g
Bote dispensador
VGM 160/ 900
900g
Bote

Detalles

Descripción del producto

Grasa de alto rendimiento para uso universal en herramientas para moldes y para todos los componentes móviles y deslizantes así como para el mantenimiento de máquinas e instalaciones.

Ventajas

  • Protección a largo plazo
  • Alta resistencia a la corrosión y protección contra el desgaste
  • Excelente comportamiento térmico y de consistencia
  • Resistencia absoluta al agua

Aplicación

Limpie bien el área de lubricación y aplique una capa fina de grasa.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
marrón claro
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
180 °C
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.96 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Aceite base
Valor:
aceite mineral
Método de ensayo:
        
Punto de gota
Valor:
≥ 240 °C
Método de ensayo:
DIN ISO 2176
Espesante
Valor:
Poliurea
Método de ensayo:
     
Clase NLGI
Valor:
1-2
Método de ensayo:
DIN 51818
Penetración trabajada
Valor:
290-310 1/10mm
Método de ensayo:
DIN ISO 2137
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.