商品 2

ADP
内容
包装
VGM 160/ 180
180g
Dispenser
VGM 160/ 900
900g
Can

详情

产品描述

High-performance grease for universal application in injection moulds and stamping dies. Ideal for lubricating moving and sliding components and for servicing machines and facilities.

Advantages

  • Long-term lubrication
  • High corrosion and wear protection
  • Excellent texture and temperature behaviour
  • 100% water-resistant

Application

Clean designated area thoroughly and apply grease thinly.

特性

特性
测试流程
颜色
值:
light brown
测试流程:
DIN ISO 2049
最高温度
值:
180 °C
测试流程:
     
Density
值:
0.96 g/cm³
测试流程:
DIN 51 757
Base oil
值:
mineral oil
测试流程:
        
Drop point
值:
≥ 240 °C
测试流程:
DIN ISO 2176
Thickener
值:
polyurea
测试流程:
     
NLGI-class
值:
1-2
测试流程:
DIN 51818
Worked penetration
值:
290-310 1/10mm
测试流程:
DIN ISO 2137

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。