Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
VGM 160/ 180
180g
Annostelija
VGM 160/ 900
900g
Purkki

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Yleiskäyttöinen huipputehokas rasva ruiskuvalu- ja meistityökaluille, kaikille liikkuville ja liukuville rakenneosille sekä koneiden ja laitteistojen huoltoon.

Edut

  • Pitkäaikainen voitelu
  • Erittäin hyvä korroosio- ja kulumissuoja
  • Erinomainen tasainen lämpötilakäyttäytyminen
  • 100-prosenttisesti vedenkestävä

Käyttö

Puhdista voitelukohta huolellisesti ja levitä rasvaa ohut kerros.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
vaaleanruskea
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
180 °C
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
0.96 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Perusöljy
Arvo:
mineral oil
Testausmenetelmä:
        
Drop point
Arvo:
≥ 240 °C
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2176
Thickener
Arvo:
polyurea
Testausmenetelmä:
     
NLGI-class
Arvo:
1-2
Testausmenetelmä:
DIN 51818
kartiotunkeuma
Arvo:
290-310 1/10mm
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2137
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.