Articol 2

ADP
Conținut
Ambalaj
VGM 160/ 180
180g
Doză
VGM 160/ 900
900g
Doză

Detalii

Descriere produs

Vaselină universală de înaltă performanță utilizabilă pentru scule de injectare și ștanțare, componente în mișcare și alunecare, precum și întreținerea mașinilor și echipamentelor.

Avantaje

  • Lubrifiere pe termen lung
  • Protecție ridicată împotriva coroziunii și uzurii
  • Comportament excelent de consistență-temperatură
  • 100% rezistent la apă

Aplicație

Suprafața se curăță bine și se aplică un strat subțire de vaselină.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
maro deschis
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
180 °C
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.96 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Ulei de bază
Valoare:
mineral oil
Metodă de testare:
        
Drop point
Valoare:
≥ 240 °C
Metodă de testare:
DIN ISO 2176
Thickener
Valoare:
polyurea
Metodă de testare:
     
NLGI-class
Valoare:
1-2
Metodă de testare:
DIN 51818
Penetrație
Valoare:
290-310 1/10mm
Metodă de testare:
DIN ISO 2137
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.