Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
VGM 160/ 180
180g
Dispenser
VGM 160/ 900
900g
Dåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Fedt med høj ydelse til universel anvendelse i sprøjtestøbe- og stanseværktøjer, til alle bevægelige og glidende komponenter samt til vedligeholdelse af maskiner og anlæg.

Fordele

  • Langtidssmøring
  • Høj korrosions- og slidbeskyttelse
  • Fremragende konsistens-/temperaturreaktion
  • 100 % vandfast

Anvendelse

Rengør smørestederne grundigt, og påfør et tyndt lag fedt.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
lysebrun
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
180 °C
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.96 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Grundolie
Værdi:
mineral oil
Kontrolmetode:
        
Drop point
Værdi:
≥ 240 °C
Kontrolmetode:
DIN ISO 2176
Thickener
Værdi:
polyurea
Kontrolmetode:
     
NLGI-class
Værdi:
1-2
Kontrolmetode:
DIN 51818
Indtrængning
Værdi:
290-310 1/10mm
Kontrolmetode:
DIN ISO 2137
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.