Artikelen 2

ADP
Inhoud
Verpakking
VGM 160/ 180
180g
dispenser
VGM 160/ 900
900g
Blik

Details

Productbeschrijving

Hoogprestatie-vet voor universeel gebruik in spuitgiet- en stansgereedschappen, voor alle bewegende en glijdende componenten evenals voor het onderhoud van machines en installaties.

Voordelen

  • Langdurige smering
  • Hoge corrosie- en slijtagebescherming
  • Uitstekende consistentie/temperatuur verhouding
  • 100% bestand tegen water

Toepassing

Het smeerpunt grondig reinigen en het vet dun aanbrengen.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
lichtbruin
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
180 °C
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.96 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Basisolie
Waarde:
mineral oil
Testmethode:
        
Druppelpunt
Waarde:
≥ 240 °C
Testmethode:
DIN ISO 2176
Verdikker
Waarde:
polyurea
Testmethode:
     
NLGI-klasse
Waarde:
1-2
Testmethode:
DIN 51818
Conuspenetratie
Waarde:
290-310 1/10mm
Testmethode:
DIN ISO 2137
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.