Artykuły 2

ADP
Zawartość
Opakowanie
VGM 160/ 180
180g
Dozownik
VGM 160/ 900
900g
Puszka

Szczegóły

Opis produktu

Wielofunkcyjny smar do uniwersalnego zastosowania do elementów ruchomych w formach wtryskowych, tłocznikach i wykrojnikach, a także do konserwacji maszyn i urządzeń.

Zalety

  • Długotrwała ochrona
  • Wysoka ochrona przed ścieraniem i korozją
  • Doskonale zachowuje konsystencję także w wysokich temperaturach
  • 100% nieprzepuszczalności wody

Zakres zastosowania

Dokładnie oczyścić miejsce smarowania i nanieść smar cienką warstwą.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
jasnobrązowy
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
180 °C
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.96 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Olej bazowy
Wartość:
mineral oil
Metoda badania:
        
Drop point
Wartość:
≥ 240 °C
Metoda badania:
DIN ISO 2176
Thickener
Wartość:
polyurea
Metoda badania:
     
NLGI-class
Wartość:
1-2
Metoda badania:
DIN 51818
Wskaźnik penetracji
Wartość:
290-310 1/10mm
Metoda badania:
DIN ISO 2137
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.