Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Detergente rapido per la pulizia di pezzi di montaggio sporchi di grasso e olio e per l’eliminazione di scritte con pennarelli permanenti.

Vantaggi

  • Pulisce velocemente ed effettivamente
  • Evapora senza residui
  • Elimina scritte eseguite con pennarelli permanenti
  • Non corrosivo
  • Privo di acidi

Utilizzo

Agitare bene prima dell‘uso.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
incolore
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Base
Valore:
idrocarburo
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.74 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Punto di infiammabilità
Valore:
< -20 °C
Procedura di prova:
DIN EN ISO 2592
Odore
Valore:
arancio
Procedura di prova:
     

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VCQ 10/ 1/500 Detergente industriale ad azione rapida Immagine singola del prodotto

VCQ 10/ 1/500

Detergente industriale ad azione rapida

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.