Stavka 2

ADP
Sadržaj
Pakovanje
VGM 160/ 180
180g
Dispenzer
VGM 160/ 900
900g
Kantica

Detalji

Opis proizvoda

Mast sa visokim performansama za univerzalno nanošenje u alatima za brizganje plastike i prosecanje. Idealna za podmazivanje kliznih komponenti, servis mašina i opreme.

Prednosti

  • Dugotrajno podmazivanje
  • Jaka zaštita od korozije i habanja
  • Izvanredno konzistentno temperaturno ponašanje
  • 100% postojano na vodu

Primena

Mesto podmazivanja temeljno očistiti i tanko naneti mast.

Karakteristika

Karakteristika
Vrednost
Postupak ispitivanja
Boja
Vrednost:
svetlo braon
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
180 °C
Postupak ispitivanja:
     
Gustina
Vrednost:
0.96 g/cm³
Postupak ispitivanja:
DIN 51 757
Osnovno ulje
Vrednost:
mineral oil
Postupak ispitivanja:
        
Drop point
Vrednost:
≥ 240 °C
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
polyurea
Postupak ispitivanja:
     
NLGI-class
Vrednost:
1-2
Postupak ispitivanja:
DIN 51818
Radno prodiranje
Vrednost:
290-310 1/10mm
Postupak ispitivanja:
DIN ISO 2137