Artikel 2

ADP
Innehåll
Förpackning
VGM 160/ 180
180g
Dispenser
VGM 160/ 900
900g
Burk

Detaljer

Produktbeskrivning

Högpresterande fett för universell användning i formsprutnings- och pressverktyg, för alla rörliga och glidande delar liksom för underhåll av maskiner och anläggningar.

Fördelar

  • Långtidssmörjning
  • Högt korrosions- och slitageskydd
  • Utmärkta konsistenstemperaturegenskaper
  • 100 % vattentålig

Användning

Rengör smörjställena noggrant och applicera fett tunt.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
ljusbrun
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
180 °C
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0.96 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Grundolja
Värde:
mineral oil
Kontrollmetod:
        
Drop point
Värde:
≥ 240 °C
Kontrollmetod:
DIN ISO 2176
Thickener
Värde:
polyurea
Kontrollmetod:
     
NLGI-class
Värde:
1-2
Kontrollmetod:
DIN 51818
Bearbetad penetration
Värde:
290-310 1/10mm
Kontrollmetod:
DIN ISO 2137
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.