Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VCM 20/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Per la pulizia senza residui di tutte le superfici metalliche. Elimina grasso, olio, resina, cera e sporco. Elimina residui leggeri di colore e di condensa dal piano di apertura.

Vantaggi

  • Pulisce velocemente ed effettivamente
  • Evapora senza residui
  • Garantisce una superficie assolutamente pulita
  • Registrato K1 e K3

Utilizzo

Agitare bene prima dell‘uso. Testare su lacche e materie plastiche prima dell'uso.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
incolore
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Base
Valore:
solvente organico
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0.76 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757
Punto di infiammabilità
Valore:
< -20 °C
Procedura di prova:
DIN EN ISO 2592

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VCM 20/ 1/400 Detergente lubrificante universale Immagine singola del prodotto

VCM 20/ 1/400

Detergente lubrificante universale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.