Artigos 2

ADP
Conteúdo
Embalagem
VGM 160/ 180
180g
Doseador
VGM 160/ 900
900g
Lata

Detalhes

Descrição do produto

Massa de alto rendimento para aplicação universal em moldes de injeção e ferramentas. Ideal para lubrificar componentes móveis e de deslize, assim como, a manutenção de máquinas e instalações.

Vantagens

  • Lubrificação a longo prazo
  • Elevada proteção contra o desgaste e a corrosão
  • Excelente consistência e comportamento á temperatura
  • 100% resistente à água

Aplicação

Limpe bem a área desejada e aplique uma camada fina de lubrificante.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
castanho claro
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
180 °C
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.96 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Óleo base
Valor:
mineral oil
Normas de ensaio:
        
Drop point
Valor:
≥ 240 °C
Normas de ensaio:
DIN ISO 2176
Thickener
Valor:
polyurea
Normas de ensaio:
     
NLGI-class
Valor:
1-2
Normas de ensaio:
DIN 51818
Penetração
Valor:
290-310 1/10mm
Normas de ensaio:
DIN ISO 2137
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.