Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VGM 160/ 180
180g
Τροφοδότης
VGM 160/ 900
900g
Κουτί

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Γράσο υψηλής ποιότητας για γενική χρήση σε καλούπια έγχυσης και κοπτικά/διαμορφωτικά καλούπια, για όλα τα κινούμενα και ολισθαίνοντα μέρη, καθώς και για τη συντήρηση μηχανών και εξοπλισμών.

Οφέλη

  • Μακροπρόθεσμη λίπανση
  • Υψηλή προστασία από τη διάβρωση και τη φθορά
  • Εξαιρετική συμπεριφορά συνοχής και θερμοκρασίας
  • 100% ανθεκτικό στο νερό

Εφαρμογή

Καθαρίστε σχολαστικά το σημείο λίπανσης και απλώστε ένα λεπτό στρώμα γράσου.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
καφέ ανοιχτό
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
180 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
0.96 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Base oil
Αξία:
mineral oil
Διαδικασία δοκιμής:
        
Drop point
Αξία:
≥ 240 °C
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2176
Thickener
Αξία:
polyurea
Διαδικασία δοκιμής:
     
NLGI-class
Αξία:
1-2
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51818
Worked penetration
Αξία:
290-310 1/10mm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2137
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.