Articles 2

ADP
Contenu
Récipient
VGM 160/ 180
180g
Distributeur
VGM 160/ 900
900g
Boîte

Détails

Description du produit

Graisse haute performance à usage universel pour les moules pour injection et outils de découpe, toutes les pièces mobiles et coulissantes, de même que pour l‘entretien des machines etéquipements.

Avantages

  • Protection longue durée
  • Protection contre la corrosion et protection contre l‘usure élevée
  • Meilleur comportement en température et consistance
  • 100% étanche

Application

Nettoyer à fond la surface à lubrifier, puis appliquer la graisse en couche fine et de manière uniforme.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
brun clair
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
180 °C
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0.96 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757
Huile de base
Valeur:
huile minérale
Méthode d’essai:
        
Point de goutte
Valeur:
≥ 240 °C
Méthode d’essai:
DIN ISO 2176
Agent épaississant
Valeur:
Polycarbamide
Méthode d’essai:
     
Classe NLGI
Valeur:
1-2
Méthode d’essai:
DIN 51818
Pénétrabilité travaillée
Valeur:
290-310 1/10mm
Méthode d’essai:
DIN ISO 2137
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.