Artikel 1

ADP
Typ
Innehåll i satsen
V 72224/Set-20
Set 20
  • All V 72224 Mini rotary burrs in a set

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft ø 3 mm
  • Lång brukstid
  • Hög skäregg stabilitet
  • Lämplig för seghärdat och härdat stål < 54 HRC, samt för kromstål

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 72224/Set-20 Polerhuvud för mikrometer Sats

V 72224/Set-20

Polerhuvud för mikrometer

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.