Artikel 5

ADP
Sats
Innehåll i satsen
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2008/260/60 Micro motor handpiece, long, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor handpiece, angle-type 45°, ø3 mm
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor handpiece, angle-type, 90°, ø3 mm
30000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Flexibel, mobil användning av alla M-Line mikromotor-handenheter
  • Steglöst variabel hastighet mellan 4 000–40 000 min−1
  • Hög batterikapacitet för bästa prestanda och lång batteritid
  • Kompakt och lätt design med en bred bärrem för hög bärkomfort även under lång användning
  • Fulladdad på 3 1/2 timme

Leveransomfattning

  • Batt.driven styrenhet (GESM 1500)
  • Mikromotor-handenhet enligt val (inkl. tillbehör)
  • Hållare (GESM 15003)
  • Bärrem (GESM 15004)
  • Skyddsglasögon (ASA 1453)
  • Driftsanvisning
  • Nätaggregat (GESM 15009)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.