Konstruktion gjord enkel

Här hittar du all information, konfiguratorer, tips och knep för konstruktionen.

Översikt av våra konfiguratorer

Allt för konstruktörer

Oavsett om det gäller formverktygsbygge eller pressverktygsbygge: Upptäck våra specialiserade lösningar och innehåll för din konstruktion – skräddarsydda efter dina krav.

Snabbare i mål med Meusburgers CAD-verktyg

Meusburgers CAD-verktyg möjliggör snabb och effektiv konstruktion. Ni får direkt tillgång till det omfattande biblioteket av standarddelar och håller er alltid uppdaterade tack vare regelbundna uppdateringar. Integrerade assistenter hjälper er med formställ och pressverktyg och säkerställer effektivare arbetsflöden.

Oavsett om det är online eller offline – kan verktyget användas flexibelt och är kompatibelt med olika CAD-system.

Fördelar i ett ögonkast:

  • Enkel tillgång till Meusburgers bibliotek av standarddelar
  • Konfigurerbara modeller inkl. inbyggnadsutrymme
  • Integrerade assistenter för formställ och pressverktyg

Söker du en tydlig vägledning för konstruktionsprocessen?

Våra experter på verktygskonstruktion har tagit fram en mall för kravspecifikation. Den garanterar att du inte glömmer något när du skapar din företagsanpassade kravspecifikation och att du snabbt kan välja rätt komponenter.

Vill du ladda ner kravspecifikationen?

Vänligen mata in dina uppgifter.

Våra konstruktionshjälpmedel för er

___REQUIRED___

Materialvalet blir enkelt

Vi erbjuder passande material för nästan alla användningsområden. Vår assistent för materialval hjälper dig att välja rätt.

___REQUIRED___

Plattkonfigurator

Sätt samman din önskade platta steg för steg.

___REQUIRED___

Typskylt-konfigurator

Skapa din egen typskylt snabbt och enkelt med vår typskyltskonfigurator.

Mer effektivitet för dina projekt

För krävande konstruktionskrav erbjuder vi passande produkter och innovativa lösningar. Spara tid under dina projekt och konfigurera utvalda komponenter för din konstruktion direkt i vår portal. Du kan direkt exportera och läsa in de anpassade 3D-datan till projektet.

H1000 fördelar i korthet:

  • Tabeller och urvalsguider särskilt för branschen
  • Omedelbar indikering av nettopriserna efter inloggning
  • CAD-export direkt från produktdetaljsidan
  • Förenklad modellkonfiguration med direkt nedladdning

Det här skulle också kunna intressera dig
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.