Pressverktygsbygge

Modulära och precisa – med våra pressverktyg och komponenter får du alla fördelar.

Nyheter

Ett stort utbud av artiklar från den ledande tillverkaren av standardkomponenter

Hitta den optimala lösningen för dina krav

Vi erbjuder allt från standard- och precisionsställ till tvåpelarsställ och press- och bockställ samt pressverktyg för bordspressar – som är rätt grund för varje tillämpning. Som komplement finns plattor och stänger, komponenter och verkstadstillbehör i beprövad Meusburger-kvalitet tillgängliga – alla optimalt anpassade till varandra.

Dina fördelar med vårt sortiment av stansar

Modulära pelarställ

Standard- och precisionspressverktygen övertygar med sin variabla pelarplacering och robusta konstruktion och erbjuder kunden en mängd olika kombinationsmöjligheter – för maximal flexibilitet i stansapplikationer.

Hålbilder och antirotationsskydd

Exakta hålbilder och tillförlitliga antirotationsskydd garanterar högsta passningsnoggrannhet och repeterbarhet i pressverktygsbygget – grunden för stansdelar av konstant hög kvalitet och lång livslängd för verktygen.

Referenskanter och ventilationshål

Den integrerade referenskanten möjliggör snabb och precis positionering av plattan på bearbetningsmaskinen, medan ventilationshållet garanterar kontrollerat luftutsläpp vid användning av glidstyrningar.

Avspänningsglödgat kvalitetsstål

Avspänningsglödgat kvalitetsstål garanterar en stabil materialstruktur och minimerar risken för förvridning. På så sätt skapas särskilt precisa, formstabila och hållbara verktyg.

Konfigurera ditt pressverktyg i 4 steg – snabbare, enklare, effektivare.

1

Välj önskad verktygsstorlek och starta assistenten.

Vår assistent erbjuder dig många möjligheter att steg för steg sätta ihop det pressverktyg du önskar. Du har tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. kontroll av indata i bakgrunden, vår materialvalsguide och interaktiva urvalstabeller med visuella presentationer. Välj bara din ställstorlek och nyttoyta och starta assistenten.

2

Gör dina val uppifrån och ned

Välj först passande överdel – antingen med eller utan fästplatta. Därefter definierar du den idealiska utförandevarianten för inre delen. Avsluta med att fastställa underdelen och välj då om ditt ställ ska vara med/utan fästplatta eller fästlinjaler.

3

Vilket material?

I nästa steg definierar du platttyperna för de enskilda plattorna. Ange vilka plattor som ska beställas förborrade eller oborrade. I detta steg väljer du dessutom önskat material.

4

Passande komponenter

I det sista steget väljer du nu de optimala komponenterna för ditt pressverktyg – styrpelare, styrbussningar, pelarfästen och fästklammer. Med ditt val slutför du konfigurationen och får ett pressverktyg som är exakt anpassat till dina behov, inklusive CAD-data.

1

Välj önskad verktygsstorlek och starta assistenten.

Vår assistent erbjuder dig många möjligheter att steg för steg sätta ihop det pressverktyg du önskar. Du har tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. kontroll av indata i bakgrunden, vår materialvalsguide och interaktiva urvalstabeller med visuella presentationer. Välj bara din ställstorlek och nyttoyta och starta assistenten.

2

Gör dina val uppifrån och ned

Välj först passande överdel – antingen med eller utan fästplatta. Därefter definierar du den idealiska utförandevarianten för inre delen. Avsluta med att fastställa underdelen och välj då om ditt ställ ska vara med/utan fästplatta eller fästlinjaler.

3

Vilket material?

I nästa steg definierar du platttyperna för de enskilda plattorna. Ange vilka plattor som ska beställas förborrade eller oborrade. I detta steg väljer du dessutom önskat material.

4

Passande komponenter

I det sista steget väljer du nu de optimala komponenterna för ditt pressverktyg – styrpelare, styrbussningar, pelarfästen och fästklammer. Med ditt val slutför du konfigurationen och får ett pressverktyg som är exakt anpassat till dina behov, inklusive CAD-data.

1

Välj önskad verktygsstorlek och starta assistenten.

Vår assistent erbjuder dig många möjligheter att steg för steg sätta ihop det pressverktyg du önskar. Du har tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. kontroll av indata i bakgrunden, vår materialvalsguide och interaktiva urvalstabeller med visuella presentationer. Välj bara din ställstorlek och nyttoyta och starta assistenten.

2

Gör dina val uppifrån och ned

Välj först passande överdel – antingen med eller utan fästplatta. Därefter definierar du den idealiska utförandevarianten för inre delen. Avsluta med att fastställa underdelen och välj då om ditt ställ ska vara med/utan fästplatta eller fästlinjaler.

3

Vilket material?

I nästa steg definierar du platttyperna för de enskilda plattorna. Ange vilka plattor som ska beställas förborrade eller oborrade. I detta steg väljer du dessutom önskat material.

4

Passande komponenter

I det sista steget väljer du nu de optimala komponenterna för ditt pressverktyg – styrpelare, styrbussningar, pelarfästen och fästklammer. Med ditt val slutför du konfigurationen och får ett pressverktyg som är exakt anpassat till dina behov, inklusive CAD-data.

Nedladdningar om ämnet pressverktygsbygge

Här hittar du alla aktuella dokument om ämnet pressverktygsbygge.

Vi samarbetar med Meusburger eftersom vi uppskattar deras kundorienterade inställning och medarbetarnas kompetens. Vi är också imponerade av den utmärkta kvaliteten samt de pålitliga och korta leveranstiderna.

Klaus Brebeck, VD på TMCK 4.0 GmbH

Vårt bidrag för din framgång

Allt från samma ställe

Oavsett om du behöver ett komplett pressverktyg, precisa styrelement och element för stans och bussning, komponenter för verktygsbygge eller tillbehör för verkstaden – hos oss hittar du allt du behöver för professionellt pressverktygsbygge. Vårt omfattande sortiment omfattar tiotusentals artiklar som är optimalt anpassade till varandra. På så sätt stöder vi er som en pålitlig partner i genomförandet av era projekt – från planering till färdigt verktyg.

Spännande blogginlägg
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.